arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

 

Nuestros cables se fabrican de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables en las especificaciones de cada Producto. Nuestros estándares cumplen con las normas NTC (Normas Técnicas Colombianas), ANSI, UL, ASTM, IEC, NBR, ICEA, FAA, ENEL/CODENSA y de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

 

Nuestros productos han sido instalados en innumerables proyectos eléctricos, urbanísticos e industriales en Colombia, así como también en redes de distribución y transmisión de energía en varios países del continente.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO

 

  • Conductores de cobre desnudo, suave, semiduro y duro. Cableado concéntrico – cobre suave.

CIDET 00372

 

  • Conductores de cobre duro y blando desnudos

CIDET 07502

 

CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO AISLADO

 

  • Alambres y Cables de cobre y aluminio serie 8000, aislados en material termoplástico, 600 V, tipos TW, THW, THHW, THHW-LS y THHN/THWN, THHN/THWN-2

CIDET 04925

 

  • Cables de cobre y AA 8000: RHW, RHW-2, RHH,XHHW-2. (600 V 90 °C ) y RHW-2 (2000 V). CT

CIDET 01876

 

  • Cables de cobre y aluminio: USE, USE-2 (600 V, 90 °C) 

CIDET 01285

 

  • Cables TSEC de Cobre y aluminio, aislados en PVC, PE o XLPE, 600 V. 

CIDET 02810

 

  • Cables monopolares de cobre con aislamiento PE 75°C, 600 V, para protección catódica. 

CIDET 6091

 

  • Cables unipolares aislados para baja tensión tipo THWN-2

CIDET 04808

 

  • Cables de acometidas  cableadas

CIDET 04815

CIDET 04816

 

CONDUCTORES DE COBRE FLEXIBLES

 

  • Cables TERMOFLEX, multiconductores de cobre suave flexibles: CPE-SPT, encauchetado ST-P

CIDET 02363

 

  • Cable soldador 105 °C

CIDET 06090

 

  • SUPERFLEX XLPE - PVC, 90 °C, CT.

CIDET 04966

 

  • Cables flexibles TFFN/MTW/AWM

CIDET 7049

 

CONDUCTORES DE FUERZA CONTROL E INSTRUMENTACIÓN

 

  • Cables de control y potencia blindados tipo TECK 90

CIDET 07049

 

  • Conductores de Alarmas Contra Incendio. Tipo FPLR

CIDET 06000

 

CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO

 

  • Conductores de aluminio 1350, AAC.

CIDET 00424

 

  • Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado ACSR/GA o aluminizado ACSR/AW).

CIDET 00423

 

  • Conductores de aleación de aluminio 6201, AAAC.

CIDET 01242

 

  • Conductores de aleación de aluminio 1350 reforzados con aleación de aluminio 6201, ACAR.

CIDET 00425

 

  • Cables ACSS

CIDET 06740

 

CONDUCTORES MÚLTIPLEX DE ALUMINIO

 

  • Conductores desnudos de aleación de aluminio serie 8000

CIDET 02359

 

CABLES DE MEDIA TENSIÓN

 

  • Cable Ecológico AAC, AAAC, ACSR. 15 kV - 35 kV.

CIDET 04540

 

  • Cables para uso subterráneo, aislados en XLPE y chaqueta de PVC, 5 kV para uso en circuitos de iluminación de pistas en aeropuertos.

CIDET 05418

 

  • RETENAX MT (AR) - C. MT Cu Al XLPE PVC 33 kV 90°C

CIDET 7787

 

  • UNIBLEND de 5kV, aislamiento EPR y chaqueta de PVC

CIDET 7818

 

  • Cable media tensión Cu Al 46 Kv apantallado

CIDET 04101

 

  • Cable media tensión Cu Al 46 Kv Neutro concéntrico

CIDET 4060

 

  • Cable media tensión Cu AL XLPE Clase 2

CIDET 07679

 

  • Cable cubierto  AAC ACSR XLPE 46 Kv

CIDET 06616

 

CONDUCTORES PARA MINERÍA

 

  • MINACORD (CO) - C. Minero Cu FLEX EPR 2 kV 90°C

CIDET 7789

 

CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS

 

  • Cables de control EXZHELLENT BW, 600 V, 75 °C.

CIDET 01267

 

  • Cables de cobre y AA 8000: mono y multiconductor EXZHELLENT BW, 600 V, 75 °C.

CIDET 01268

 

  • Cable para baja tensión, libre de halógenos EXZHELLENT BW

CIDET  07725

 

CONDUCTORES PARA ENERGÍAS RENOVABLES

 

  • Cable Fotovoltáico

CIDET 7726

 

  • XZ1 (CO) - C. Al XLPE LS 1 kV 90°C

CIDET 7788

 

  • PRYSUN (BR) - C Solar Cu Sn Elastomero 1.8 kV 90°C

CIDET 7786

 

ACCESORIOS

 

  • Cinta Aislante P42

CINTAS - PVC AISLANTE PRYSMIAN P42